TRS12 – Konfiguration mit S60 oben, S60 unten

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS12: 645-6907

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Bagger 12–16 Tonnen
Bagger 12–16 Tonnen
Gewicht
1104 lb
501 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
S60/S60
S60/S60

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS12: 645-6907

Maschinenklasse Bagger 12–16 Tonnen Bagger 12–16 Tonnen
Gewicht 1104 lb 501 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten S60/S60 S60/S60
Gesamthöhe 44 " 1105 mm
Länge 28 " 712 mm
Gesamtbreite 30 " 753 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 1.05 yd³ 0.8 m³
Maximale Löffelbreite 63 " 1600 mm

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS12: 645-6907 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

TRS12 – Konfiguration mit S60 oben, S60 unten

Ein Bagger des Typs 315, der mit einem Schwenkrotator im Einsatz ist.

Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.

Das innovative Steuersystem ermöglicht eine voll integrierte Cat-Lösung, die auch ein System zur vollständigen Schwenkrotatorensteuerung und -positionierung umfasst.

Das Greifermodul kann ohne Entfernen des unteren Anbaugeräts verwendet werden.

TRS12 – Konfiguration mit S60 oben, S60 unten
Ein Bagger des Typs 315, der mit einem Schwenkrotator im Einsatz ist.
Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.
Das innovative Steuersystem ermöglicht eine voll integrierte Cat-Lösung, die auch ein System zur vollständigen Schwenkrotatorensteuerung und -positionierung umfasst.
Das Greifermodul kann ohne Entfernen des unteren Anbaugeräts verwendet werden.