TRS10 – Konfiguration mit CW-20s oben, CW-20s unten

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS10: 567-0389

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Bagger 11–16 Tonnen
Bagger 11–16 Tonnen
Gewicht
1248 lb
566 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
CW-20s/CW-20s
CW-20s/CW-20s

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS10: 567-0389

Maschinenklasse Bagger 11–16 Tonnen Bagger 11–16 Tonnen
Gewicht 1248 lb 566 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten CW-20s/CW-20s CW-20s/CW-20s
Gesamthöhe 47.6 " 1209 mm
Länge 31.54 " 801 mm
Gesamtbreite 35.12 " 892 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 1.05 yd³ 0.8 m³
Maximale Löffelbreite 63 " 1600 mm

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS10: 567-0389 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

TRS10 – Konfiguration mit CW-20s oben, CW-20s unten

M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator

Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.

Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.

TRS10 – Konfiguration mit CW-20s oben, CW-20s unten
M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator
Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.
Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.