TRS10 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, CW-20 unten

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS10: 516-6767

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Bagger 11–16 Tonnen
Bagger 11–16 Tonnen
Gewicht
1250 lb
567 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Bolzenbefestigung/CW-20
Bolzenbefestigung/CW-20

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS10: 516-6767

Maschinenklasse Bagger 11–16 Tonnen Bagger 11–16 Tonnen
Gewicht 1250 lb 567 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten Bolzenbefestigung/CW-20 Bolzenbefestigung/CW-20
Gesamthöhe 45.67 " 1160 mm
Länge 31.69 " 805 mm
Gesamtbreite 35.24 " 895 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 1.05 yd³ 0.8 m³
Maximale Löffelbreite 63 " 1600 mm

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS10: 516-6767 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

TRS10 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, CW-20 unten

M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator

Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.

Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.

TRS10 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, CW-20 unten
M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator
Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.
Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.