Cat P218 Sekundärbetonpulverisierer

Sekundärbetonpulverisierer P218 Sekundärbetonpulverisierer

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Zykluszeit – Öffnen
1.8 s
1.8 s
Zykluszeit – Schließen
1.2 s
1.2 s
Brechkraft - Primärschneider
351 Sh Ton
3125 kN

Übersicht

Die Cat-Sekundärpulverisierer der Baureihe P200 wurden entwickelt, um Schutt zu zerkleinern, eine Baustelle aufzuräumen und nach dem Abbruch Beton von Bewehrungsstäben auf Bodenhöhe zu trennen.

Produktspezifikationen für P218 Sekundärbetonpulverisierer

Zykluszeit – Öffnen 1.8 s 1.8 s
Zykluszeit – Schließen 1.2 s 1.2 s
Brechkraft - Primärschneider 351 Sh Ton 3125 kN
Brechkraft – Zahnspitze 107 Sh Ton 955 kN
Brechkraft - Primärschneider 192 Sh Ton 1710 kN
Kieferkreis - Max. Öldruck 4786 psi 33000 kPa
Kieferkreis - Max. Ölfluss 59 Gall./min 225 l/min
Maultiefe 30.3 " 770 mm
Schneiderlänge 5.9 " 150 mm
Maulweite - Maximum 42.1 " 1070 mm
Maulbreite – fest 24.4 " 620 mm
Maulbreite – in Bewegung 13.2 " 335 mm
Länge 97 " 2465 mm
Höhe 57.1 " 1450 mm
Breite 24.4 " 620 mm
Gewicht – Gehäuse, Backe und Halterung 4409 lb 2000 kg
Bagger min. 18000 kg (39700 lb) 18000 kg (39700 lb)
Bagger max. 25000 kg (55100 lb) 25000 kg (55100 lb)

Vergleichen Sie P218 Sekundärbetonpulverisierer mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat P218 Sekundärbetonpulverisierer

Cat P224 Pulverisierer auf Cat-Bagger

Cat-Sekundärmahlwerk zerkleinert Gestein

Cat P218 Sekundärbetonpulverisierer
Cat P224 Pulverisierer auf Cat-Bagger
Cat-Sekundärmahlwerk zerkleinert Gestein