Atelieraufnahme

Kombischaufeln 0,9 m3 (1,2 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
81.1 "
2060 mm
Gewicht
1397.7 lb
634 kg
Höhe
37.4 "
949 mm

Übersicht

Das Design der Schaufelklappe ermöglicht eine hervorragende Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 0,9 m3 (1,2 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 81.1 " 2060 mm
Gewicht 1397.7 lb 634 kg
Höhe 37.4 " 949 mm
Länge 36.5 " 926 mm
Kapazität 1.2 yd³ 0.9 m³
Maulweite 24.3 " 616 mm
Greiferwinkel 76 Grad 76 Grad
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Atlas-Schnellwechsler Atlas-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 0,9 m3 (1,2 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  0,9 m3 (1,2 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen