Atelieraufnahme

Leichtgutschaufeln 1,3 m3 (1,7 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
81.9 "
2080 mm
Gewicht
1029.6 lb
467 kg
Höhe
38.4 "
975 mm

Übersicht

Die hohe Kapazität steigert die Produktivität bei der Beförderung von Leichtgut.

Produktspezifikationen für 1,3 m3 (1,7 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 81.9 " 2080 mm
Gewicht 1029.6 lb 467 kg
Höhe 38.4 " 975 mm
Länge 39.9 " 1014 mm
Kapazität 1.6 yd³ 1.25 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Horizontale Bolzensperre (L35) Horizontale Bolzensperre (L35)

Vergleichen Sie 1,3 m3 (1,7 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,3 m3 (1,7 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen