Atelieraufnahme

Leichtgutschaufeln - Performance-Serie 3,5 m3 (4,6 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
100.4 "
2549 mm
Gewicht
2041.5 lb
926 kg
Höhe
58.5 "
1486 mm

Übersicht

Die hohe Kapazität steigert die Produktivität bei der Beförderung von Leichtgut.

Produktspezifikationen für 3,5 m3 (4,6 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 100.4 " 2549 mm
Gewicht 2041.5 lb 926 kg
Höhe 58.5 " 1486 mm
Länge 63.1 " 1602 mm
Kapazität 4.6 yd³ 3.5 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 3,5 m3 (4,6 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  3,5 m3 (4,6 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen