Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1,4 m3 (1,8 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
81.9 "
2080 mm
Gewicht
1067 lb
484 kg
Höhe
38.8 "
985 mm

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Produktspezifikationen für 1,4 m3 (1,8 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 81.9 " 2080 mm
Gewicht 1067 lb 484 kg
Höhe 38.8 " 985 mm
Länge 42 " 1067 mm
Kapazität 1.8 yd³ 1.35 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Horizontale Bolzensperre (Atlas) Horizontale Bolzensperre (Atlas)

Vergleichen Sie 1,4 m3 (1,8 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,4 m3 (1,8 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen