Breite | 80.2 " 2036 mm |
Gewicht | 870.8 lb 395 kg |
Höhe | 36.2 " 920 mm |
Länge | 39 " 991 mm |
Kapazität | 1.4 yd³ 1.05 m³ |
Grundmesserdicke | 0.7 " 19 mm |
Schneidmesserdicke | 0.6 " 16 mm |
Schnittstellentyp | Kompaktlader Kompaktlader |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.
Breite | 80.2 " 2036 mm |
Gewicht | 870.8 lb 395 kg |
Höhe | 36.2 " 920 mm |
Länge | 39 " 991 mm |
Kapazität | 1.4 yd³ 1.05 m³ |
Grundmesserdicke | 0.7 " 19 mm |
Schneidmesserdicke | 0.6 " 16 mm |
Schnittstellentyp | Kompaktlader Kompaktlader |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Weitere Angebote anzeigen