Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 1,3 m3 (1,7 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
94.5 "
2401 mm
Gewicht
1261 lb
572 kg
Höhe
42.5 "
1080 mm

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 1,3 m3 (1,7 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 94.5 " 2401 mm
Gewicht 1261 lb 572 kg
Höhe 42.5 " 1080 mm
Länge 38.1 " 969 mm
Kapazität 1.7 yd³ 1.3 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1,3 m3 (1,7 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,3 m3 (1,7 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen