Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1,2 m3 (1,5 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
81.1 "
2060 mm
Gewicht
930.3 lb
422 kg
Höhe
37 "
940 mm

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Produktspezifikationen für 1,2 m3 (1,5 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Anschraubzähne

Breite 81.1 " 2060 mm
Gewicht 930.3 lb 422 kg
Höhe 37 " 940 mm
Länge 41.3 " 1050 mm
Kapazität 1.5 yd³ 1.15 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader Kompaktlader

Vergleichen Sie 1,2 m3 (1,5 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,2 m3 (1,5 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen