Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1,3 m3 (1,7 yd3), IT-Aufnahme

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
93.1 "
2366 mm
Gewicht
1093.5 lb
496 kg
Höhe
38.8 "
985 mm

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Produktspezifikationen für 1,3 m3 (1,7 yd3), IT-Aufnahme

Breite 93.1 " 2366 mm
Gewicht 1093.5 lb 496 kg
Höhe 38.8 " 985 mm
Länge 39.7 " 1008 mm
Kapazität 1.7 yd³ 1.3 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme

Vergleichen Sie 1,3 m3 (1,7 yd3), IT-Aufnahme mit häufig verglichenen Modellen.