Atelieraufnahme

Leichtgutschaufeln - Performance-Serie 2,5 m3 (3,3 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
100.4 "
2549 mm
Gewicht
1748.3 lb
793 kg
Höhe
49.9 "
1267 mm

Übersicht

Die hohe Kapazität steigert die Produktivität bei der Beförderung von Leichtgut.

Produktspezifikationen für 2,5 m3 (3,3 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 100.4 " 2549 mm
Gewicht 1748.3 lb 793 kg
Höhe 49.9 " 1267 mm
Länge 56.2 " 1427 mm
Kapazität 3.3 yd³ 2.5 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme

Vergleichen Sie 2,5 m3 (3,3 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,5 m3 (3,3 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen