Atelieraufnahme

Kombischaufeln 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-Schnellwechsler

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
81.1 "
2060 mm
Gewicht
1397.7 lb
634 kg
Höhe
37.4 "
949 mm

Übersicht

Das Design der Schaufelklappe ermöglicht eine hervorragende Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-Schnellwechsler

Breite 81.1 " 2060 mm
Gewicht 1397.7 lb 634 kg
Höhe 37.4 " 949 mm
Länge 36.5 " 926 mm
Kapazität 1.2 ft³ 0.9 l
Maulweite 29.3 " 743 mm
Greiferwinkel 87 Grad 87 Grad
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen