Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
80.2 "
2036 mm
Gewicht
873 lb
396 kg
Höhe
36.2 "
920 mm

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Produktspezifikationen für 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Breite 80.2 " 2036 mm
Gewicht 873 lb 396 kg
Höhe 36.2 " 920 mm
Länge 38.2 " 970 mm
Kapazität 1.4 yd³ 1.05 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Horizontale Bolzensperre (L35) Horizontale Bolzensperre (L35)

Vergleichen Sie 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,1 m3 (1,4 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen