Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 1,6 m3 (2,1 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
94.5 "
2401 mm
Gewicht
1362 lb
617.79 kg
Höhe
42.5 "
1080 mm

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 1,6 m3 (2,1 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 94.5 " 2401 mm
Gewicht 1362 lb 617.79 kg
Höhe 42.5 " 1080 mm
Länge 44.6 " 1134 mm
Kapazität 2.1 yd³ 1.6 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme

Vergleichen Sie 1,6 m3 (2,1 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,6 m3 (2,1 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen