Atelieraufnahme

Kombischaufeln 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
81.9 "
2080 mm
Gewicht
1283.1 lb
582 kg
Höhe
37.4 "
949 mm

Übersicht

Das Design der Schaufelklappe ermöglicht eine hervorragende Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Breite 81.9 " 2080 mm
Gewicht 1283.1 lb 582 kg
Höhe 37.4 " 949 mm
Länge 36.6 " 930 mm
Kapazität 1.2 yd³ 0.9 m³
Maulweite 24 " 610 mm
Greiferwinkel 76 Grad 76 Grad
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen