Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
95.9 "
2435 mm
Gewicht
1618.2 lb
734 kg
Höhe
52.4 "
1331 mm

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Breite 95.9 " 2435 mm
Gewicht 1618.2 lb 734 kg
Höhe 52.4 " 1331 mm
Länge 51.3 " 1302 mm
Kapazität 2.5 yd³ 1.9 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.