Atelieraufnahme

Kombischaufeln 0,7 m3 (0,9 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
74 "
1880 mm
Gewicht
1291.9 lb
586 kg
Höhe
37.1 "
943 mm

Übersicht

Das Design der Schaufelklappe ermöglicht eine hervorragende Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 0,7 m3 (0,9 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 74 " 1880 mm
Gewicht 1291.9 lb 586 kg
Höhe 37.1 " 943 mm
Länge 36.1 " 916 mm
Kapazität 0.9 yd³ 0.7 m³
Maulweite 21.7 " 550 mm
Greiferwinkel 67 Grad 67 Grad
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Atlas-Schnellwechsler Atlas-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 0,7 m3 (0,9 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  0,7 m3 (0,9 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen