Atelieraufnahme

Hochkippschaufeln 2,5 m3 (3,3 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
93.1 "
2366 mm
Höhe
62.3 "
1583 mm
Gewicht
3240.8 lb
1470 kg

Übersicht

Eine größere Schütthöhe sorgt bei Ladearbeiten für bessere Leistung.

Produktspezifikationen für 2,5 m3 (3,3 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 93.1 " 2366 mm
Höhe 62.3 " 1583 mm
Gewicht 3240.8 lb 1470 kg
Länge 66.9 " 1698 mm
Kapazität 3.3 yd³ 2.5 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme
Erforderliche Hydraulik 3. Funktion 3. Funktion

Vergleichen Sie 2,5 m3 (3,3 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,5 m3 (3,3 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen