Atelieraufnahme

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie 1,8 m3 (2,4 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschweißzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
95.8 "
2434 mm
Gewicht
1490.1 lb
675.9 kg
Höhe
45.4 "
1152 mm

Übersicht

Universalschaufeln der Performance-Serie mit flachem Boden nutzen einen langen, flachen Boden, der verbesserte Ergebnisse beim Rückwärtsabziehen und Planieren bietet.

Produktspezifikationen für 1,8 m3 (2,4 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschweißzähne

Breite 95.8 " 2434 mm
Gewicht 1490.1 lb 675.9 kg
Höhe 45.4 " 1152 mm
Länge 49.3 " 1253 mm
Kapazität 2.4 yd³ 1.8 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Anzahl der Zähne 8 8
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1,8 m3 (2,4 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschweißzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,8 m3 (2,4 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschweißzähne

Weitere Angebote anzeigen