Atelieraufnahme

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie 1,7 m3 (2,2 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
94.5 "
2401 mm
Gewicht
1524.9 lb
691.7 kg
Höhe
42.5 "
1080 mm

Übersicht

Universalschaufeln der Performance-Serie mit flachem Boden nutzen einen langen, flachen Boden, der verbesserte Ergebnisse beim Rückwärtsabziehen und Planieren bietet.

Produktspezifikationen für 1,7 m3 (2,2 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 94.5 " 2401 mm
Gewicht 1524.9 lb 691.7 kg
Höhe 42.5 " 1080 mm
Länge 42.7 " 1084 mm
Kapazität 2.2 yd³ 1.7 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1,7 m3 (2,2 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,7 m3 (2,2 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen