Atelieraufnahme

Kombischaufeln 0,8 m3 (1,0 yd3), Kompaktlader-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
74.4 "
1890 mm
Gewicht
1131 lb
513 kg
Höhe
36.5 "
927 mm

Übersicht

Das Design der Schaufelklappe ermöglicht eine hervorragende Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 0,8 m3 (1,0 yd3), Kompaktlader-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Breite 74.4 " 1890 mm
Gewicht 1131 lb 513 kg
Höhe 36.5 " 927 mm
Länge 37.9 " 962 mm
Kapazität 1 yd³ 0.8 m³
Maulweite 21.7 " 551 mm
Greiferwinkel 66 Grad 66 Grad
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 0,8 m3 (1,0 yd3), Kompaktlader-Schnellwechsler, Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Ein Anbaugerät für jede Aufgabe – Cat®-Anbaugeräte

Ein Anbaugerät für jede Aufgabe – Cat®-Anbaugeräte

Aktuelle Angebote für  0,8 m3 (1,0 yd3), Kompaktlader-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen