Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1,0 m3 (1,3 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
74.4 "
1890 mm
Gewicht
877.4 lb
398 kg
Höhe
36.8 "
935 mm

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Produktspezifikationen für 1,0 m3 (1,3 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Breite 74.4 " 1890 mm
Gewicht 877.4 lb 398 kg
Höhe 36.8 " 935 mm
Länge 36.3 " 923 mm
Kapazität 1.2 yd³ 0.95 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader Kompaktlader

Vergleichen Sie 1,0 m3 (1,3 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,0 m3 (1,3 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen