Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 1,5 m3 (2,0 yd3), Bolzenbefestigung, Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
95.6 "
2429 mm
Gewicht
1270.1 lb
576.09 kg
Höhe
43 "
1093 mm

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 1,5 m3 (2,0 yd3), Bolzenbefestigung, Anschraubzähne

Breite 95.6 " 2429 mm
Gewicht 1270.1 lb 576.09 kg
Höhe 43 " 1093 mm
Länge 47.4 " 1203 mm
Kapazität 2 yd³ 1.5 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1,5 m3 (2,0 yd3), Bolzenbefestigung, Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,5 m3 (2,0 yd3), Bolzenbefestigung, Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen