Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1,2 m3 (1,5 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
81.9 "
2080 mm
Gewicht
989.9 lb
449 kg
Höhe
37.6 "
954 mm

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Produktspezifikationen für 1,2 m3 (1,5 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 81.9 " 2080 mm
Gewicht 989.9 lb 449 kg
Höhe 37.6 " 954 mm
Länge 37.8 " 960 mm
Kapazität 1.5 yd³ 1.15 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Horizontale Bolzensperre (L35) Horizontale Bolzensperre (L35)

Vergleichen Sie 1,2 m3 (1,5 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,2 m3 (1,5 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen