Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 1,9 m3 (2,5 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
94.5 "
2401 mm
Gewicht
1470 lb
666.79 kg
Höhe
45.6 "
1159 mm

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 1,9 m3 (2,5 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 94.5 " 2401 mm
Gewicht 1470 lb 666.79 kg
Höhe 45.6 " 1159 mm
Länge 46.9 " 1190 mm
Kapazität 2.5 yd³ 1.9 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1,9 m3 (2,5 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,9 m3 (2,5 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen