Atelieraufnahme

Leichtgutschaufeln - Performance-Serie 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
100.4 "
2549 mm
Gewicht
1799 lb
816 kg
Höhe
49.9 "
1267 mm

Übersicht

Die hohe Kapazität steigert die Produktivität bei der Beförderung von Leichtgut.

Produktspezifikationen für 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 100.4 " 2549 mm
Gewicht 1799 lb 816 kg
Höhe 49.9 " 1267 mm
Länge 54.4 " 1381 mm
Kapazität 3.3 yd³ 2.5 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen