Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 1,2 m3 (1,6 yd3), IT-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
95.6 "
2429 mm
Gewicht
1129 lb
512.09 kg
Höhe
43 "
1093 mm

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 1,2 m3 (1,6 yd3), IT-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Breite 95.6 " 2429 mm
Gewicht 1129 lb 512.09 kg
Höhe 43 " 1093 mm
Länge 44.3 " 1125 mm
Kapazität 1.6 yd³ 1.2 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme

Vergleichen Sie 1,2 m3 (1,6 yd3), IT-Schnellwechsler, Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,2 m3 (1,6 yd3), IT-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen