Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
95.6 "
2428 mm
Gewicht
1341 lb
608.29 kg
Höhe
46.1 "
1171 mm

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Breite 95.6 " 2428 mm
Gewicht 1341 lb 608.29 kg
Höhe 46.1 " 1171 mm
Länge 48.2 " 1225 mm
Kapazität 2.1 yd³ 1.6 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,6 m3 (2,1 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen