Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 2,0 m3 (2,6 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
94.5 "
2401 mm
Gewicht
1618.2 lb
734 kg
Höhe
51.3 "
1304 mm

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 2,0 m3 (2,6 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 94.5 " 2401 mm
Gewicht 1618.2 lb 734 kg
Höhe 51.3 " 1304 mm
Länge 46.7 " 1186 mm
Kapazität 2.6 yd³ 2 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 2,0 m3 (2,6 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,0 m3 (2,6 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen