Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1,1 m3 (1,4 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
80.5 "
2045 mm
Gewicht
917.1 lb
416 kg
Höhe
36.8 "
935 mm

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Produktspezifikationen für 1,1 m3 (1,4 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Breite 80.5 " 2045 mm
Gewicht 917.1 lb 416 kg
Höhe 36.8 " 935 mm
Länge 36.3 " 921 mm
Kapazität 1.4 yd³ 1.05 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader Kompaktlader

Vergleichen Sie 1,1 m3 (1,4 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,1 m3 (1,4 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen