Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 1,6 m3 (2,1 yd3), IT-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
95.6 "
2428 mm
Gewicht
1300.9 lb
590.09 kg
Höhe
45.8 "
1163 mm

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 1,6 m3 (2,1 yd3), IT-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Breite 95.6 " 2428 mm
Gewicht 1300.9 lb 590.09 kg
Höhe 45.8 " 1163 mm
Länge 50.2 " 1275 mm
Kapazität 2.1 yd³ 1.6 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme

Vergleichen Sie 1,6 m3 (2,1 yd3), IT-Schnellwechsler, Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,6 m3 (2,1 yd3), IT-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen