Atelieraufnahme

Leichtgutschaufeln - Performance-Serie 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
100.4 "
2549 mm
Gewicht
1948.9 lb
884 kg
Höhe
55.2 "
1402 mm

Übersicht

Die hohe Kapazität steigert die Produktivität bei der Beförderung von Leichtgut.

Produktspezifikationen für 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 100.4 " 2549 mm
Gewicht 1948.9 lb 884 kg
Höhe 55.2 " 1402 mm
Länge 57.9 " 1471 mm
Kapazität 3.9 yd³ 3 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen