Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
74 "
1880 mm
Gewicht
837.8 lb
380 kg
Höhe
36.2 "
920 mm

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Produktspezifikationen für 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Breite 74 " 1880 mm
Gewicht 837.8 lb 380 kg
Höhe 36.2 " 920 mm
Länge 38.3 " 972 mm
Kapazität 2.1 yd³ 0.95 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Horizontale Bolzensperre (Atlas) Horizontale Bolzensperre (Atlas)

Vergleichen Sie 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,0 m3 (1,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen