Atelieraufnahme

Kombischaufeln 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
81.9 "
2080 mm
Gewicht
1230 lb
557.9 kg
Höhe
36.7 "
933 mm

Übersicht

Das Design der Schaufelklappe ermöglicht eine hervorragende Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Breite 81.9 " 2080 mm
Gewicht 1230 lb 557.9 kg
Höhe 36.7 " 933 mm
Länge 39.4 " 1000 mm
Kapazität 1.2 yd³ 0.9 m³
Maulweite 24 " 610 mm
Greiferwinkel 76 Grad 76 Grad
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Schnellwechsler, Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen