Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 1,7 m3 (2,2 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
94.5 "
2401 mm
Gewicht
1519 lb
689 kg
Höhe
49.2 "
1250 mm

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 1,7 m3 (2,2 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 94.5 " 2401 mm
Gewicht 1519 lb 689 kg
Höhe 49.2 " 1250 mm
Länge 43.9 " 1114 mm
Kapazität 2.2 yd³ 1.7 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1,7 m3 (2,2 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,7 m3 (2,2 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen