Atelieraufnahme

Industriegreiferschaufeln 2080 mm (82"), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
81.9 "
2080 mm
Gewicht
1295 lb
587.4 kg
Höhe – Greifer geschlossen
41.5 "
1054 mm

Übersicht

Cat®-Industriegreiferschaufeln sind für eine Vielzahl von Materialien unter verschiedenen Betriebszuständen entwickelt.

Produktspezifikationen für 2080 mm (82"), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Breite 81.9 " 2080 mm
Gewicht 1295 lb 587.4 kg
Höhe – Greifer geschlossen 41.5 " 1054 mm
Länge 40.5 " 1028 mm
Maulweite 40 " 1016 mm
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
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
Aktuelle Angebote für  2080 mm (82"), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen