Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1,0 m3 (1,3 yd.3)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
81.1 "
2060 mm
Gewicht
972.2 lb
441 kg
Höhe
40.6 "
1031 mm

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Produktspezifikationen für 1,0 m3 (1,3 yd.3)

Breite 81.1 " 2060 mm
Gewicht 972.2 lb 441 kg
Höhe 40.6 " 1031 mm
Länge 33.3 " 847 mm
Kapazität 1.3 yd³ 1 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp CWL A-Serie CWL A-Serie

Vergleichen Sie 1,0 m3 (1,3 yd.3) mit häufig verglichenen Modellen.