Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1,1 m3 (1,4 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
80.5 "
2045 mm
Gewicht
919.3 lb
417 kg
Höhe
36.8 "
935 mm

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Produktspezifikationen für 1,1 m3 (1,4 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 80.5 " 2045 mm
Gewicht 919.3 lb 417 kg
Höhe 36.8 " 935 mm
Länge 35.4 " 900 mm
Kapazität 1.4 yd³ 1.05 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Horizontale Bolzensperre (L35) Horizontale Bolzensperre (L35)

Vergleichen Sie 1,1 m3 (1,4 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,1 m3 (1,4 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen