Atelieraufnahme

Hochkippschaufeln 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
93.1 "
2366 mm
Höhe
58 "
1472 mm
Gewicht
3161.4 lb
1434 kg

Übersicht

Eine größere Schütthöhe sorgt bei Ladearbeiten für bessere Leistung.

Produktspezifikationen für 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 93.1 " 2366 mm
Höhe 58 " 1472 mm
Gewicht 3161.4 lb 1434 kg
Länge 63.9 " 1622 mm
Kapazität 2.7 yd³ 2.1 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (Breit) Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (Breit)
Erforderliche Hydraulik 3. Funktion 3. Funktion

Vergleichen Sie 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,1 m3 (2,7 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen