Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 1,8 m3 (2,4 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
94.5 "
2401 mm
Gewicht
1451.1 lb
658.2 kg
Höhe
45.7 "
1161 mm

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 1,8 m3 (2,4 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Breite 94.5 " 2401 mm
Gewicht 1451.1 lb 658.2 kg
Höhe 45.7 " 1161 mm
Länge 46.1 " 1171 mm
Kapazität 2.4 yd³ 1.8 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1,8 m3 (2,4 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,8 m3 (2,4 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen