Atelieraufnahme

Kombischaufeln 0,8 m3 (1,0 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
74.4 "
1890 mm
Gewicht
1297.4 lb
588.5 kg
Höhe
37.1 "
943 mm

Übersicht

Das Design der Schaufelklappe ermöglicht eine hervorragende Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 0,8 m3 (1,0 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 74.4 " 1890 mm
Gewicht 1297.4 lb 588.5 kg
Höhe 37.1 " 943 mm
Länge 35.6 " 904 mm
Kapazität 1 yd³ 0.8 m³
Maulweite 21.7 " 551 mm
Greiferwinkel 66 Grad 66 Grad
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 0,8 m3 (1,0 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  0,8 m3 (1,0 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen