Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1,3 m3 (1,7 yd3), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
93.1 "
2366 mm
Gewicht
974.4 lb
442 kg
Höhe
39.4 "
1001 mm

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Produktspezifikationen für 1,3 m3 (1,7 yd3), Bolzenaufhängung

Breite 93.1 " 2366 mm
Gewicht 974.4 lb 442 kg
Höhe 39.4 " 1001 mm
Länge 38.2 " 970 mm
Kapazität 1.7 yd³ 1.3 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1,3 m3 (1,7 yd3), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,3 m3 (1,7 yd3), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen