Atelieraufnahme

Leichtgutschaufeln - Performance-Serie 3,0 m3 (3,9 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
100.4 "
2549 mm
Gewicht
1882.7 lb
854 kg
Höhe
55.3 "
1404 mm

Übersicht

Die hohe Kapazität steigert die Produktivität bei der Beförderung von Leichtgut.

Produktspezifikationen für 3,0 m3 (3,9 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 100.4 " 2549 mm
Gewicht 1882.7 lb 854 kg
Höhe 55.3 " 1404 mm
Länge 59.7 " 1517 mm
Kapazität 3.9 yd³ 3 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme

Vergleichen Sie 3,0 m3 (3,9 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  3,0 m3 (3,9 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen