320 GC - Tier 4 / Stage V

Orta Boy Ekskavatörler 320 GC - Tier 4 / Stage V

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249
146 hp
109 kW
Çalışma Ağırlığı
48500 lb
22000 kg
Maksimum Kazı Derinliği
22 ft
6720 mm

Görüntüleme

Güvenilir. Konforlu. Üretken.

Cat® 320 GC ekskavatör; kolay kullanılabilir teknoloji özellikleri, rahat bir kabin, daha az yakıt tüketimi ve bakım maliyetlerini azaltan daha uzun bakım aralıkları ile üretkenliği dengeleyerek size hafif ila orta hizmet tipi uygulamalar için dayanıklı, saat başına düşük maliyetli bir ekskavatör sunar.

Avantajları

Düşük Yakıt Tüketimi

Düşük motor devri ve büyük hidrolik pompasının tam uyumu, en üst düzey performans sunarak daha az yakıt yakılmasına yardımcı olur.

Geliştirilmiş Güvenilirlik ve Verimlilik

Gelişmiş elektrohidrolik sistem, güç ve verimliliğin optimum dengesini sunarken hassas kazı gereksinimleri için ihtiyaç duyduğunuz kontrole sahip olmanızı sağlar.

Daha Düşük Bakım Maliyetleri

Daha uzun ve eş zamanlı bakım aralıkları, önceki modele kıyasla daha düşük maliyetle daha çok iş yapmanıza yardımcı olur.

Düşük CO2 Emisyonları

320 GC, önceki 320F modeline kıyasla daha düşük CO2emisyonları yayar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 320 GC - Tier 4 / Stage V

Net Güç - ISO 9249 146 hp 109 kW
Net Güç - ISO 9249 (DIN) 148 hp (metrik) 148 hp (metrik)
Motor Modeli Cat® C4.4 Cat® C4.4
Motor Gücü - ISO 14396:2002 148 hp 110.1 kW
Motor Gücü - ISO 14396 (DIN) 150 hp (metrik) 150 hp (metrik)
İç Çap 4 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 269 in³ 4.4 l
Biyodizel Kapasitesi B20'ye kadar¹ B20'ye kadar¹
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar
Not (1) Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.200 dev/dak. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.200 dev/dak. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Not (2) ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). ** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır. ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). ** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır.
Ana Sistem - Maksimum Akış 442 l/dak. (117 gal/dak.) 442 l/dak. (117 gal/dak.)
Maksimum Basınç - Ekipman 5075 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Seyir 4974 psi 34300 kPa
Maksimum Basınç - Dönüş 3625 psi 25000 kPa
Dönüş Hızı 11.6 dev/dak. 11.6 dev/dak.
Not (1) CE işaretli makine için varsayılan değer daha düşük bir değere ayarlanabilir. CE işaretli makine için varsayılan değer daha düşük bir değere ayarlanabilir.
Maksimum Dönüş Torku 54900 lbf·ft 74.4 kN·m
Çalışma Ağırlığı 48500 lb 22000 kg
Not Uzun alt takım, Uzanma bomu, R2,9 m (9 ft 6 inç) stik, Genel Hizmet Tipi (GD) 1,0 m³ (1,31 yd³) kova, 700 mm (28 inç) üç tırnaklı pabuç ve 4.200 kg (9.300 lb) arka ağırlık. Uzun alt takım, Uzanma bomu, R2,9 m (9 ft 6 inç) stik, Genel Hizmet Tipi (GD) 1,0 m³ (1,31 yd³) kova, 700 mm (28 inç) üç tırnaklı pabuç ve 4.200 kg (9.300 lb) arka ağırlık.
Yakıt Deposu Kapasitesi 86.6 gal (ABD) 345 l
Soğutma Sistemi 6.6 gal (ABD) 25 l
Motor Yağı 4 gal (ABD) 15 l
Dönüş Tahriki 3.2 gal (ABD) 12 l
Nihai Tahrik - Her Biri 1.1 gal (ABD) 4 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 61.8 gal (ABD) 234 l
Hidrolik Deposu 30.4 gal (ABD) 115 l
DEF Deposu 10.3 gal (ABD) 39 l
Bom Uzanma 5,7 m (18 ft 8 inç) Uzanma 5,7 m (18 ft 8 inç)
Stik Uzanma 2,9 m (9 ft 6 inç) Uzanma 2,9 m (9 ft 6 inç)
Kova GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Nakliye Yüksekliği - Kabinin Üstü 9.7 ft 2960 mm
Tutacak Yüksekliği 9.8 ft 2950 mm
Nakliye Uzunluğu 31.3 ft 9530 mm
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 9.3 ft 2830 mm
Arka Ağırlık Mesafesi 3.4 ft 1050 mm
Yerden Yükseklik 1.5 ft 470 mm
Palet Uzunluğu 14.7 ft 4450 mm
Silindirlerin Merkezine Uzunluk 11.11 ft 3650 mm
Palet Ölçüsü 7.9 ft 2380 mm
Nakliye Genişliği 10.4 ft 3170 mm
Maksimum Kazı Derinliği 22 ft 6720 mm
Bom Uzanma 5,7 m (18,8 inç) Uzanma 5,7 m (18,8 inç)
Stik Uzanma 2,9 m (9 ft 6 inç) Uzanma 2,9 m (9 ft 6 inç)
Kova GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 32.3 ft 9860 mm
Maksimum Kesme Yüksekliği 31 ft 9450 mm
Maksimum Yükleme Yüksekliği 21.3 ft 6490 mm
Minimum Yükleme Yüksekliği 7.1 ft 2170 mm
2.440 mm (8 ft) Taban Seviyesi için Maksimum Derinlik Kesme 21.6 ft 6550 mm
Maksimum Dikey Duvar Kazı Derinliği 18.7 ft 5690 mm
Kova Kazma Kuvveti - ISO 28935 lbf 129 kN
Stik Kazma Kuvveti - ISO 22281 lbf 99 kN
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,85 kg (1,9 lb) soğutucu bulunur ve bu 1,216 metrik ton (1,340 ton) CO2'ya eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,85 kg (1,9 lb) soğutucu bulunur ve bu 1,216 metrik ton (1,340 ton) CO2'ya eşdeğerdir.
Geri Dönüştürülebilirlik 97% 97%

320 GC - Tier 4 / Stage V Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat® temsilcinize danışın.

BOM VE STİKLER

  • 5,7 m (18 ft 8 inç) Uzanma bomu

KABİN

  • Hava süspansiyonlu koltuk (yalnızca Avrupa, Kuzey Amerika)
  • Mekanik süspansiyonlu koltuk (yalnızca Şili, Kolombiya, Türkiye)
  • Devrilme Koruma Yapısı (ROPS)
  • Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör

CAT TEKNOLOJİSİ

  • VisionLink®
  • Remote Flash

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • İki adet 1000 CCA'lık bakım gerektirmeyen akü
  • Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı
  • Programlanabilir zaman gecikmeli LED çalışma lambaları
  • LED şasi lambası, bom lambaları, kabin lambaları

MOTOR

  • Cat C4.4 tek turbolu motor
  • İki seçilebilir güç modu
  • Otomatik motor devri kontrolü
  • Otomatik motor rölanti kapatma
  • 52 °C (125 °F) yüksek ortam soğutma kapasitesi
  • -32 °C'de (-25° F) soğuk çalıştırma özelliği
  • Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi
  • Tersine çevrilebilir elektrikli soğutma fanları

HİDROLİK SİSTEM

  • Bom ve stik rejenerasyon devreleri
  • Bom ve stik indirme çek valfleri
  • Otomatik ısıtma
  • Otomatik iki vitesli seyir
  • Bom ve stik kaçırma azaltma valfi
  • Kızak kumanda kolları
  • Ataşman kontrolü (iki pompa, bir/iki yönlü yüksek basınçlı akış)

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Geri görüş ve sağ yan görüş kameraları
  • Zemin seviyesi motor kapatma anahtarı
  • Kilitlenebilir bağlantı kesme anahtarı
  • Sağ taraf tutacağı ve tırabzanı
  • Sinyal/uyarı kornası

SERVİS VE BAKIM

  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) portları
  • Zemin seviyesi ve platform seviyesi motor yağı seviye çubukları
  • Entegre araç sağlığı yönetim sistemi

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • Uzun alt takım (Avrupa, Kuzey Amerika, Türkiye'de standart; Şili'de opsiyonel; Kolombiya'da bulunmaz)
  • Orta alt takım (Kolombiya'da standart; Şili'de opsiyonel; Avrupa, Kuzey Amerika, Türkiye'de bulunmaz)
  • Alt şasi üzerinde bağlama noktaları
  • 3.700 kg (8.160 lb) arka ağırlık (yalnızca Şili, Kolombiya, Türkiye)
  • 4.200 kg (9.300 lb) arka ağırlık (yalnızca Avrupa, Kuzey Amerika)

320 GC - Tier 4 / Stage V İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat® temsilcinize danışın.

BOM VE STİKLER

  • 2,9 m (9 ft 6 inç) Erişimli stik
  • 2,5 m (8 ft 2 inç) Uzanma stiki
  • 2,9 m (9 ft 6 inç) Erişimli Çıplak stik

KABİN

  • Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG)

CAT TEKNOLOJİSİ

  • VisionLink Productivity

HİDROLİK SİSTEM

  • SmartBoom™ (yalnızca Avrupa)

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Dönüş alarmı
  • Kontrol aydınlatması

SERVİS VE BAKIM

  • Yakıt doldurma pompası
  • QuickEvac™ bakıma hazır

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • 600 mm (24 inç) üç tırnaklı pabuçlar
  • 700 mm (28 inç) üç tırnaklı pabuçlar
  • 790 mm (31 inç) üç tırnaklı pabuçlar
  • 900 mm (35 inç) üç tırnaklı pabuçlar

DİĞER OPSİYONEL KONFİGÜRASYONLAR

  • Dar (Yalnızca Avrupa)

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

Teknolojiyi Keşfedin

320 GC - Tier 4 / Stage V ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

320 GC Orta Boy Hidrolik Ekskavatör

320 GC Orta Boy Hidrolik Ekskavatör

320 GC Orta Boy Hidrolik Ekskavatör

320 GC Orta Boy Hidrolik Ekskavatör

320 GC Orta Boy Hidrolik Ekskavatör

320 GC Orta Boy Hidrolik Ekskavatör

320 GC Orta Boy Hidrolik Ekskavatör
320 GC Orta Boy Hidrolik Ekskavatör
320 GC Orta Boy Hidrolik Ekskavatör
320 GC Orta Boy Hidrolik Ekskavatör
320 GC Orta Boy Hidrolik Ekskavatör
320 GC Orta Boy Hidrolik Ekskavatör