H160 GC S Kırıcı

GC Kırıcılar H160 GC S

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Darbe/Dakika
200 ila 450
200 ila 450
Minimum Çalışma Ağırlığı
6688 lb
3034 kg
Azami Akış - Minimum
50 gal/dk.
190 l/dk.

Görüntüleme

Cat® H160 GC S kırıcılar, kaya kırma ve beton yıkımı için dayanıklılık düşünülerek tasarlanmıştır. Cat H160 GC S kırıcılar, güçlü hidrolikleri ve bakım alanlarına hızlı erişim ile toplam üretkenliği artırır ve bakım maliyetlerini azaltır. Cat H160 GC S kırıcılar; yol yapımı, kanal açma ve yıkım gibi çeşitli uygulamalar için çok yönlü bir çözümdür.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: H160 GC S

Darbe/Dakika 200 ila 450 200 ila 450
Minimum Çalışma Ağırlığı 6688 lb 3034 kg
Azami Akış - Minimum 50 gal/dk. 190 l/dk.
Azami Akış - Maksimum 61 gal/dk. 230 l/dk.
Minimum Çalışma Basıncı 2320 psi 16000 kPa
Maksimum Çalışma Basıncı 2610 psi 18000 kPa
Ataşman Şaft Çapı 6.3 inç 160 mm
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı 72700 lb 33 t
Maksimum Taşıyıcı Ağırlığı 99200 lb 45 t

H160 GC S ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

H160 GC S Kırıcı