320 - Tier 4 / Stage V

Orta Boy Ekskavatörler 320 - Tier 4 / Stage V

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249
172 hp
128.5 kW
Çalışma Ağırlığı
49800 lb
22600 kg
Maksimum Kazı Derinliği
22 ft
6720 mm

Görüntüleme

Standartları Daha Da Yükseltiyoruz

Cat® 320, verimlilik ve yakıt ekonomisi konusunda bu ölçek sınıfında çıtayı yükseltiyor. Sektörün en yüksek seviyede standart fabrika çıkışı teknolojilerine sahip yeni kabin, operatör konforunun yanı sıra düşük yakıt ve bakım maliyetlerine odaklanıyor. 320, üretkenlik ve kârlılık konusunda çalışmanıza yeni bir soluk katmanıza yardımcı olacak.

Avantajları

Düşük Yakıt Tüketimi

Düşük motor devri ve büyük hidrolik pompasının tam uyumu, daha az yakıt yakılmasına yardımcı olarak en üst düzey performans sunar.

Daha Düşük Bakım Maliyetleri

Daha uzun ve eş zamanlı bakım aralıkları, 320F modeline kıyasla daha düşük maliyetle daha çok iş yapmanıza yardımcı olur.

Yüksek Çalışma Verimliliği

2D özellikli Cat Grade; Assist ve Payload özellikli Grade dahil olmak üzere çalışma çıktısını iyileştirmeye yardımcı olacak standart fabrika çıkışlı teknolojiler sunar.

Düşük CO2 Emisyonları

320, önceki 320F modeline kıyasla daha düşük CO2 emisyonları yayar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 320 - Tier 4 / Stage V

Net Güç - ISO 9249 172 hp 128.5 kW
Net Güç - ISO 9249 (DIN) 175 hp (metrik) 175 hp (metrik)
Motor Modeli Cat® C4.4 Cat® C4.4
Motor Gücü - ISO 14396:2002 174 hp 129.4 kW
Motor Gücü - ISO 14396 (DIN) 176 hp (metrik) 176 hp (metrik)
İç Çap 4 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 269 in³ 4.4 l
Biyodizel Kapasitesi B20'ye kadar¹ B20'ye kadar¹
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
Not (1) Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.200 dev/dak. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.200 dev/dak. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Not (2) ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). ** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır. ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). ** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır.
Ana Sistem - Maksimum Akış 429 l/dk (113 gal/dk) 429 l/dk (113 gal/dk)
Maksimum Basınç - Ekipman 5075 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Ekipman - Kaldırma Modu 5510 psi 38000 kPa
Maksimum Basınç - Seyir 4974 psi 34300 kPa
Maksimum Basınç - Dönüş 3988 psi 27500 kPa
Dönüş Hızı 11.25 dev/dak. 11.25 dev/dak.
Not (1) CE işaretli makine için varsayılan değer daha düşük bir değere ayarlanabilir. CE işaretli makine için varsayılan değer daha düşük bir değere ayarlanabilir.
Maksimum Dönüş Torku 60300 lbf·ft 82 kN·m
Çalışma Ağırlığı 49800 lb 22600 kg
Not Uzanma bomu R2.9 m (9 fit 6 inç) stik, Ağır Hizmet Tipi (HD) 1,19 m³ (1,56 yd³) kova 790 mm (31 inç) üç tırnaklı pabuç, 4.200 kg (10.400 lb) arka ağırlık. Uzanma bomu R2.9 m (9 fit 6 inç) stik, Ağır Hizmet Tipi (HD) 1,19 m³ (1,56 yd³) kova 790 mm (31 inç) üç tırnaklı pabuç, 4.200 kg (10.400 lb) arka ağırlık.
Yakıt Deposu Kapasitesi 86.6 gal (ABD) 345 l
Soğutma Sistemi 6.6 gal (ABD) 25 l
Motor Yağı 4 gal (ABD) 15 l
Dönüş Tahriki 1.6 gal (ABD) 6 l
Nihai Tahrik - Her Biri 1.1 gal (ABD) 4 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 61.8 gal (ABD) 234 l
Hidrolik Deposu 30.4 gal (ABD) 115 l
DEF Deposu 10.3 gal (ABD) 39 l
Bom Uzanma 5,7 m (18 ft 8 inç) Uzanma 5,7 m (18 ft 8 inç)
Stik Uzanma 2,9 m (9 ft 6 inç) Uzanma 2,9 m (9 ft 6 inç)
Kova 1,19 m³ (1,56 yd³) 1,19 m³ (1,56 yd³)
Nakliye Yüksekliği - Kabinin Üstü 9.7 ft 2960 mm
Tutacak Yüksekliği 9.7 ft 2950 mm
Nakliye Uzunluğu 31.3 ft 9530 mm
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 9.3 ft 2830 mm
Arka Ağırlık Mesafesi 3.4 ft 1050 mm
Yerden Yükseklik 1.5 ft 470 mm
Palet Uzunluğu 14.6 ft 4450 mm
Silindirlerin Merkezine Uzunluk 11.7 ft 3650 mm
Palet Ölçüsü 7.8 ft 2380 mm
Nakliye Genişliği 9.8 ft 2980 mm
Maksimum Kazı Derinliği 22 ft 6720 mm
Bom Uzanma 5,7 m (18 ft 8 inç) Uzanma 5,7 m (18 ft 8 inç)
Stik Uzanma 2,9 m (9 ft 6 inç) Uzanma 2,9 m (9 ft 6 inç)
Kova 1,19 m³ (1,56 yd³) 1,19 m³ (1,56 yd³)
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 32.3 ft 9860 mm
Maksimum Kesme Yüksekliği 30.7 ft 9370 mm
Maksimum Yükleme Yüksekliği 21.3 ft 6490 mm
Minimum Yükleme Yüksekliği 7.1 ft 2170 mm
2.440 mm (8 ft) Taban Seviyesi için Maksimum Derinlik Kesme 21.5 ft 6550 mm
Maksimum Dikey Duvar Kazı Derinliği 17 ft 5190 mm
Kova Kazma Kuvveti - ISO 38811 lbf 150 kN
Stik Kazma Kuvveti - ISO 23911 lbf 106 kN
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,85 kg (1,9 lb) soğutucu bulunur ve bu 1,216 metrik ton (1,340 ton) CO2'ya eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,85 kg (1,9 lb) soğutucu bulunur ve bu 1,216 metrik ton (1,340 ton) CO2'ya eşdeğerdir.
Geri Dönüştürülebilirlik 97% 97%

320 - Tier 4 / Stage V Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat® temsilcinize danışın.

KABİN

  • Devrilme Koruma Yapısı (ROPS)
  • Isıtmalı hava ayarlı koltuk (yalnızca Lüks kabin)
  • Isıtmalı ve havalandırmalı otomatik ayarlanabilir koltuk (yalnızca Premium)
  • Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör

CAT TEKNOLOJİSİ

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Ataşman tanıma ve takibi (PL161)
  • 2D özellikli Cat Grade
  • Cat Assist
  • Cat Payload

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • İki adet 1000 CCA'lık bakım gerektirmeyen akü
  • Programlanabilir zaman gecikmeli LED çalışma lambaları
  • LED şasi lambası, sol/sağ bom lambaları, kabin lambaları

MOTOR

  • Cat C4.4 ikili turbo dizel motor
  • Üç seçilebilir güç modu
  • Otomatik motor devri kontrolü
  • 52 °C (126 °F) ortam sıcaklığı soğutma kapasitesi
  • -32 °C'de (-25 °F) soğuk çalıştırma imkanı
  • Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi
  • Geri hareket elektrikli soğutma fanları

HİDROLİK SİSTEM

  • Bom ve stik rejenerasyon devreleri
  • Otomatik ısıtma
  • Otomatik iki vitesli seyir
  • Otomatik kazı takviyesi
  • Otomatik ağır kaldırma
  • Bom ve stik kaçırma azaltma valfi

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • 2D E-Fence
  • Otomatik kırıcı durdurma
  • Geri görüş ve sağ yan görüş kameraları
  • Zemin seviyesi motor kapatma anahtarı
  • Kilitlenebilir bağlantı kesme anahtarı
  • Sağ taraf tutacağı ve tırabzanı
  • Sinyal/uyarı kornası

SERVİS VE BAKIM

  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) portları
  • Zemin seviyesi ve platform seviyesi motor yağı seviye çubukları
  • Entegre araç sağlığı yönetim sistemi

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • Alt şasi üzerinde bağlama noktaları

320 - Tier 4 / Stage V İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat® temsilcinize danışın.

BOMLAR VE STİKLER

  • 5,7 m (18 ft 8 inç) Uzanma bomu
  • 5,7 m (18 ft 8 inç) Ağır Hizmet Tipi Uzanma bomu
  • 2,8 m (9 ft 2 inç) Kütük + 3,3 m (10 ft 10 inç) Ön Taraf, VA bom
  • 8,85 m (29 ft) Süper Uzun Uzanma bomu
  • 2,5 m (8 ft 2 inç) Uzanma stiki
  • 2,9 m (9 ft 6 inç) Erişimli stik
  • 2,5 m (8 ft 2 inç) HD Uzanma stiki
  • 2,9 m (9 ft 6 inç) Ağır Hizmet Tipi Uzanma stiki
  • 2,9 m (9 ft 6 inç) HD Başparmakla Kullanılabilir Uzanma stiki
  • 6,28 m (20 ft 7 inç) Süper Uzun Uzanma stiki

KABİN

  • Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG)
  • Cat Stik Direksiyon
  • Yardımcı röle

CAT TEKNOLOJİSİ

  • VisionLink Productivity
  • Operatör Eğitimi
  • Ataşmana Hazır Seçenek (ARO) ile 2D özellikli Cat Grade
  • 3D özellikli Cat Grade (tek veya çift GNSS)
  • Cat Grade 3D Hazır
  • Cat Grade Bağlanabilirliği
  • Cat Advanced Payload
  • Cat Yatırmalı Döndürücü (TRS) entegrasyonu

HİDROLİK SİSTEM

  • Bom ve stik indirme çek valfleri
  • SmartBoom™ (yalnızca Avrupa)
  • Kırıcı geri dönüş filtresi devresi
  • Hidrolik verimliliğini izleme
  • İleri ataşman kontrolü (iki pompa, bir/iki yönlü yüksek basınçlı akış)
  • Orta basınçlı devre
  • Cat pimli kavrayıcı için hızlı ataşman değiştirici devresi

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Cat Command (uzaktan kumanda)
  • 360° görüş açısı
  • Dönüş alarmı
  • Kontrol aydınlatması

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • 600 mm (24 inç) üç tırnaklı pabuçlar
  • 700 mm (28 inç) üç tırnaklı pabuçlar
  • 790 mm (31 inç) üç tırnaklı pabuçlar
  • 900 mm (35 inç) üç tırnaklı pabuçlar
  • 4.200 kg (9.300 lb) arka ağırlık
  • 4.700 kg (10.400 lb) arka ağırlık

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Ekskavatörler için Cat Lift Assist

    Cat Lift Assist, kaldırmakta olduğunuz asıl yükü hızla hesaplayan ve ekskavatörün kullanabileceği azami yükle karşılaştıran bir ekskavatör güvenlik özelliğidir. Görsel ve işitsel uyarılar, güvenli bir çalışma aralığında olup olmadığınızı veya devrilmeyi önlemek için bir eylemde bulunmanızın gerekip gerekmediğini söyler.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat Lift Assist, kaldırmakta olduğunuz asıl yükü hızla hesaplayan ve ekskavatörün kullanabileceği azami yükle karşılaştıran bir ekskavatör güvenlik özelliğidir. Görsel ve işitsel uyarılar, güvenli bir çalışma aralığında olup olmadığınızı veya devrilmeyi önlemek için bir eylemde bulunmanızın gerekip gerekmediğini söyler.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Ekskavatörler için Cat 2D E-fence

    Cat 2D E-fence, trafik gibi tehlikelerden kaçınmak için ataşman bağlantısını önceden tanımlanmış bir çalışma alanı içinde tutar. 2D E-fence, konum sensörlerinden gelen verileri kullanarak, ataşman bağlantısı tanımlanan sınırlara ulaştığında hareketi otomatik olarak durdurur.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat 2D E-fence, trafik gibi tehlikelerden kaçınmak için ataşman bağlantısını önceden tanımlanmış bir çalışma alanı içinde tutar. 2D E-fence, konum sensörlerinden gelen verileri kullanarak, ataşman bağlantısı tanımlanan sınırlara ulaştığında hareketi otomatik olarak durdurur.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Ekskavatörler için Cat Grade (2D ve 3D)

    Temel kazma. Su hattı için kanal açma. Eğimli yüzeylerde çalışma. Bu işler Cat® Grade teknolojileriyle elde edeceğiniz hassasiyeti ve hızı gerektirir. Gelişmiş rehberliği opsiyonel otomatik makine kontrolü ile birleştiren Grade, operatörlerin daha az geçişle tesviye hedeflerine tam olarak ulaşmasına yardımcı olur.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Temel kazma. Su hattı için kanal açma. Eğimli yüzeylerde çalışma. Bu işler Cat® Grade teknolojileriyle elde edeceğiniz hassasiyeti ve hızı gerektirir. Gelişmiş rehberliği opsiyonel otomatik makine kontrolü ile birleştiren Grade, operatörlerin daha az geçişle tesviye hedeflerine tam olarak ulaşmasına yardımcı olur.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Ekskavatörler için Cat Payload

    Yeni nesil ekskavatörler yükleme, istifleme, malzeme elleçleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yeni nesil ekskavatörler yükleme, istifleme, malzeme elleçleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

Teknolojiyi Keşfedin

320 - Tier 4 / Stage V ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

320 Orta Boy Hidrolik Ekskavatör

320 Orta Boy Hidrolik Ekskavatör

320 Orta Boy Hidrolik Ekskavatör

320 Orta Boy Hidrolik Ekskavatör

320 Orta Boy Hidrolik Ekskavatör

320 Orta Boy Hidrolik Ekskavatör

320 Orta Boy Hidrolik Ekskavatör
320 Orta Boy Hidrolik Ekskavatör
320 Orta Boy Hidrolik Ekskavatör
320 Orta Boy Hidrolik Ekskavatör
320 Orta Boy Hidrolik Ekskavatör
320 Orta Boy Hidrolik Ekskavatör