Performans
Çevrim Süresi - Açık | 1.9 sn. 1.9 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.3 sn. 1.3 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 563 Sh Ton 5010 kN |
Ezme Kuvveti - Uç | 162 Sh Ton 1440 kN |
Ezme Kuvveti - Birincil Tırnak | 215 Sh Ton 1910 kN |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat P300 Serisi Birincil Ufalayıcılar yıkım sırasında beton yapıları kesme, kırma ve ezme gibi uygulamalar için tasarlanmıştır.
Çevrim Süresi - Açık | 1.9 sn. 1.9 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.3 sn. 1.3 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 563 Sh Ton 5010 kN |
Ezme Kuvveti - Uç | 162 Sh Ton 1440 kN |
Ezme Kuvveti - Birincil Tırnak | 215 Sh Ton 1910 kN |
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 4786 psi 33000 kPa |
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı | 74 gal/dk. 280 l/dk. |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 2321 psi 16000 kPa |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı | 11 gal/dk. 40 l/dk. |
Çene Derinliği | 32.3 inç 820 mm |
Kesici Uzunluğu | 7.9 inç 200 mm |
Çene Açıklığı - Maksimum | 51.8 inç 1315 mm |
Çene Genişliği - Sabit | 26 inç 660 mm |
Çene Genişliği - Hareketli | 15 inç 380 mm |
Uzunluk | 92.5 inç 2350 mm |
Yükseklik | 78.9 inç 2005 mm |
Genişlik | 39.6 inç 1005 mm |
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket | 7330 lb 3325 kg |
Ekskavatör Minimum | 32.000 kg (70.500 lb) 32.000 kg (70.500 lb) |
Ekskavatör Maksimum | 50.000 kg (110.200 lb) 50.000 kg (110.200 lb) |
Cat P332 Birincil Ufalayıcı
Cat 352 Düz Boma takılı Cat P345 Ufalayıcı
Cat P345 Ufalayıcı bina yıkıyor
Cat P332 Ufalayıcı tuğla binayı yıkıyor