Fotoğraflar

Polip Ataşmanları GSH425 4 Dişli, 750 Litrelik Polip Ataşmanı

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kapasite
1 yd³
750 l
Maksimum Kaldırma Kapasitesi
22046 lb
10000 kg
Kovan Tipi Seçenekleri
Yarı açık
Yarı açık

Görüntüleme

Cat® GSH Polip Ataşmanları, geniş bir uygulama yelpazesi için uygun model ve boyutlara sahiptir. Daha kısa çevrim süresi ve daha yüksek kapasite değerlerine sahip GSH Polip Kıskaçları, daha az harcamayla daha fazla taşımanıza olanak tanır. Daha verimli bir ürün tasarımı, polip kıskacın toplam üretkenliğini artırır ve bakım maliyetlerini azaltır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: GSH425 4 Dişli, 750 Litrelik Polip Ataşmanı

Kapasite 1 yd³ 750 l
Maksimum Kaldırma Kapasitesi 22046 lb 10000 kg
Kovan Tipi Seçenekleri Yarı açık Yarı açık
Çalışma Ağırlığı 3461 lb 1570 kg
Diş Sayısı 4 4
Malzeme Taşıyıcısı Minimum 25 ton (US) 25 ton (US)
Malzeme Taşıyıcısı Maksimum 40 ton (US) 40 ton (US)
Ekskavatör Minimum 20 ton (US) 20 ton (US)
Ekskavatör Maksimum 30 ton (US) 30 ton (US)

GSH425 4 Dişli, 750 Litrelik Polip Ataşmanı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Fotoğraflar

Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar